The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Electrical Configuration
Number of contacts Low Voltage
1
Contact Termination Low voltage
Solder
Insert configuration value
0.113 - 1 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
8 A
Test voltage (kV DC)
1.2
Contact Dia.
1.3
Wire Size/AWG
28 - 20
Form & Material
Shell style / Model id
ERA - Fixed receptacle, nut fixing
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
Circular, female
Colour
Grey
Weight
2.57 g
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
A
B
e
E
L
M
S1
S3
mm.
8
10.3
M7x0.5
5.5
14.5
1
6.3
9
in.
0.31
0.41
0.22
0.57
0.04
0.25
0.35
Environnements intérieurs/ protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Caractéristiques principales
Isolants demi-lune
8 tailles
Environnements intérieurs/ protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Jusqu’à 106 contacts
Service d'assemblage de câbles
Recevez le même niveau de qualité pour vos assemblages de câbles que vous attendez des connecteurs Push-Pull de LEMO.
Découvrez
Chat with us , powered by LiveChat