Image for illustrative purpose only

PEG.4K.03C.CLZT96Z

Nb of contacts Fiber optic
4
Gender
Standard
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Rear Mounted
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
8.60 - 9.50 mm
Size
4K

Electrical Configuration

Nb of contacts Fiber optic
4
Insert configuration value
4K.03C - 4 FO Type F2 (<= 140 um)
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
PE - Fixed receptacle, nut fixing, cable adapter, with bend relief nut (back panel mounting)
Socket / Receptacle
Fixed Panel Rear Mounted
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Variant
Nut for fitting a bend relief
Weight
182.8 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
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
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Cable termination protection
For cable bend relief
Fixation type
T type cable adapter
Jacket cable outside diameter [mm]
8.60 - 9.50 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/types/4_03c_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/models/pe_z.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/keys/g.gif

Dimensions

A P B e L M Emax S1 S2
mm. 35.5 13.5 37 M30x1 113 5 8.5 28.5 20
in. 1.4 0.53 1.46 4.45 0.2 0.33 1.12 0.79
K - Outdoor keyed
K - Outdoor keyed
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
Caractéristiques principales
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.