Image for illustrative purpose only

FGG.4K.03C.CLZT96Z

Nb of contacts Fiber optic
4
Gender
Standard
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
8.60 - 9.50 mm
Size
4K

Electrical Configuration

Nb of contacts Fiber optic
4
Insert configuration value
4K.03C - 4 FO Type F2 (<= 140 um)
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
FG - Straight plug, cable collet and nut for fitting a bend relief
Plug
Straight
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Variant
Nut for fitting a bend relief
Weight
145.31 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
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
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Cable termination protection
For cable bend relief
Fixation type
T type cable adapter
Jacket cable outside diameter [mm]
8.60 - 9.50 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/types/4_03c_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/models/fg_z.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/keys/g.gif

Dimensions

L A S2 M
mm. 71 25 19 50.5
in. 2.8 0.98 0.75 1.99
K - Outdoor keyed
K - Outdoor keyed
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
Caractéristiques principales
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.