Image for illustrative purpose only

EGG.2K.303.CYM

Number of contacts Low Voltage
3
Wire Size/AWG
18 - 14
Gender
Standard
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
1.00 - 18.60 mm
Size
2K

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
3
Contact Termination Low voltage
Crimp
R (max)
3.5 mOhm
Insert configuration value
2K.303 - 3 Low Voltage
Insulator
Y: PEEK for crimp contacts
Rated current
17 A
Vtest (contact-contact)
2.7 kV (DC)
Vtest (contact-shell)
2.7 kV (DC)
Contact retention
50 N
Max. Conductor
1.5 mm^2 (AWG 14)
Min. Conductor
1 mm^2 (AWG 18)
Bucket Dia.
1.9 mm (0.075in)
Contact Dia.
1.6 mm (0.063in)
Wire Size/AWG
18 - 14
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
EG - Fixed receptacle, nut fixing
Socket / Receptacle
Fixed Panel Front Mounted
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Weight
37.55 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
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
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Jacket cable outside diameter [mm]
1.00 - 18.60 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/types/2_303_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/models/eg.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/keys/g.gif

Dimensions

e E L M N S1 S3 A B
mm. M20x1.0 9 30.7 5 28.6 18.5 24 25 27.5
in. 0.35 1.21 0.2 1.13 0.73 0.94 0.98 1.08
K - Outdoor keyed
K - Outdoor keyed
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
Caractéristiques principales
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.