Special
Image for illustrative purpose only
Size
4K
Des quantités minimales de commande (MOQ) différentes s’appliquent selon qu’un produit est STANDARD ou SPÉCIAL. En savoir plus.
Pour le prototypage ou les échantillons, des MOQ réduites peuvent être acceptées — soumettez votre demande via ce lien.

Form & Material

Shell style / Model id
BRE - Cap for receptacle
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
Keying
No keying
Colour
Grey
Weight
67.15 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP68
Temperature range
-50°C / +135°C
Climatic Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/CAPS/K/BRE_K.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/nopic/no_key.gif

Dimensions

A B L M N
mm. 30 20 30.5 10 120
in. 1.18 0.79 1.2 0.39 4.72
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.