Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
12
Locking system
Push-pull
Size
5E

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
12
Insert configuration value
5E.312 - 12 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
18 A
Test voltage (kV DC)
3
Contact Dia.
2

Form & Material

Shell style / Model id
SWH - Fixed coupler, nut fixing, watertight or vacuum-tight
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
Hermaphroditic keying, pin 1 female on flange side, male on other side
Colour
Grey
Variant
Watertight / Vacuum-tested unmated (connector to device)
Weight
552.47 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
Hermetic unmated
Endurance
5000 mating cycles
Temperature range
-20°C / +80°C
Climatical Category
20/80/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Pressure
5 bars
R leak (He) (max)
0.0000001 mbar*l/s (if vacuum-tested)
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/e/models/swh.gif

Dimensions

A B e E L M S1
mm. 55 54 M45x1.5 47 81 9 42.5
in. 2.17 2.13 1.85 3.19 0.35 1.67
E - Outdoor Stepped Insert
E - Outdoor Stepped Insert
Environnements extérieurs/exposés (IP68)
Système de verrouillage automatique Push-Pull
7 tailles
Insert étagé
Inserts de la série S
Caractéristiques principales
Environnements extérieurs/exposés (IP68)
Système de verrouillage automatique Push-Pull
7 tailles
Insert étagé
Inserts de la série S
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.