
- Accueil
- Solutions
- ORIGINALS
- E - Outdoor Stepped Insert
- SWH.4E.303.CLLPV
Electrical Configuration
- Number of contacts Low Voltage
- 3
- Insert configuration value
- 4E.303 - 3 Low Voltage
- Insulator
- L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
- Rated current
- 25 A
- Test voltage (kV DC)
- 3
- Contact Dia.
- 3
Form & Material
- Shell style / Model id
- SWH - Fixed coupler, nut fixing, watertight or vacuum-tight
- Housing material
- Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
- Locking system
- Push-pull
- Keying
- Hermaphroditic keying, pin 1 female on flange side, male on other side
- Colour
- Grey
- Variant
- Watertight / Vacuum-tested unmated (connector to device)
- Weight
- 231.09 g
Environment
- Technical domain
- Energy and Industrial, Test and Measurement
- Environmental sealing (IP rating)
- Hermetic unmated
- Endurance
- 5000 mating cycles
- Temperature range
- -20°C / +80°C
- Climatical Category
- 20/80/21
- Humidity (max)
- <=95% [at 60 deg C /140 F]
- Shielding (min)
- 95 dB (10 MHz)
- Shielding (min)
- 80 dB (1 GHz)
- Shock Resistance
- 100 g [ 6 ms]
- Vibration
- 15 g [10 Hz - 2000 Hz]
- Pressure
- 15 bars
- R leak (He) (max)
- 0.0000001 mbar*l/s (if vacuum-tested)
- Salt Spray Corrosion
- >1000 hr
Technical plans

Dimensions
A | B | e | E | L | M | S1 | S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm. | 37 | 41.5 | M30x1.0 | 44.5 | 70 | 6.5 | 28.5 | 36 |
in. | 1.46 | 1.63 | 1.75 | 2.76 | 0.26 | 1.12 | 1.42 |

- Environnements extérieurs/exposés (IP68)
- Système de verrouillage automatique Push-Pull
- 7 tailles
- Insert étagé
- Inserts de la série S
Download 3D draw - Traceparts
Download 3D draw - PARTcommunity
For proprietary reasons, our customer models are simplified and show the external features only. The internal geometry is not depicted. These 3D models are for modeling and rendering purposes only. Please use the 2D pdf and/or catalog dimensions for design and inspection purposes. Also, we are using a generic part numbering scheme using "Z" in place of missing information on the model.


Recevez le même niveau de qualité pour vos assemblages de câbles que vous attendez des connecteurs Push-Pull de LEMO.

Vous avez
un projet
ambitieux?
Quelque soit vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.