Image for illustrative purpose only
Nb of contacts Triax
1
Locking system
Push-pull
Size
3E

Electrical Configuration

Nb of contacts Triax
1
Insert configuration value
3E.675 - 1 Triax (75 Ohm)
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
6 A
Impedance
75 Ohm
OHM
75
VSWR
1.02 + 0.05 * f/GHz
Vtest
1200 V (AC), 1690 V (DC)
Cable type
Belden 8215,8232A,HF-2426,Triax 8 Nokia,375 029 LEDE, Belden 9267

Form & Material

Shell style / Model id
SWH - Fixed coupler, nut fixing, watertight or vacuum-tight
Housing material
Special housing (see notes for details)
Locking system
Push-pull
Keying
Circular, female
Variant
Watertight unmated (connector to device)
Weight
170.8 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP68
Endurance
5000 mating cycles
Temperature range
-20°C / +80°C
Climatical Category
20/80/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Pressure
30 bars

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/e/models/swh.gif

Dimensions

A B e E L M S1 S3
mm. 31 34.5 M24x1.0 33 64.2 6 22.5 30
in. 1.22 1.36 1.3 2.53 0.24 0.89 1.18
E - Outdoor Stepped Insert
E - Outdoor Stepped Insert
Environnements extérieurs/exposés (IP68)
Système de verrouillage automatique Push-Pull
7 tailles
Insert étagé
Inserts de la série S
Caractéristiques principales
Environnements extérieurs/exposés (IP68)
Système de verrouillage automatique Push-Pull
7 tailles
Insert étagé
Inserts de la série S
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.