Image for illustrative purpose only
Nb of contacts Coax
1
Locking system
Push-pull
Size
2E

Electrical Configuration

Nb of contacts Coax
1
Insert configuration value
2E.250 - 1 Coax (50 Ohm)
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
15 A
Impedance
50 Ohm
OHM
50
VSWR
1.02 + 0.95 * f/GHz
Vtest
3000 V (AC), 4200 V (DC)
Cable type
RG 58 C/U, RG 302 /U, RG 400 /U, 2YCCY, RG 59 B/U, RG 223 /U, HF-5408

Form & Material

Shell style / Model id
SWH - Fixed coupler, nut fixing, watertight or vacuum-tight
Housing material
Stainless steel shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
Circular, female
Colour
Grey
Variant
PVE : Potted, vaccum-tested, EPDM
Weight
69.54 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP68
Endurance
5000 mating cycles
Temperature range
-20°C / +80°C
Climatical Category
20/80/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Pressure
40 bars
R leak (He) (max)
0.0000001 mbar*l/s (if vacuum-tested)

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/e/models/swh.gif

Dimensions

A B e E L M S1 S3
mm. 25 27.5 M20x1.0 28 52.4 5 18.5 24
in. 0.98 1.08 1.1 2.06 0.2 0.73 0.94
E - Outdoor Stepped Insert
E - Outdoor Stepped Insert
Environnements extérieurs/exposés (IP68)
Système de verrouillage automatique Push-Pull
7 tailles
Insert étagé
Inserts de la série S
Caractéristiques principales
Environnements extérieurs/exposés (IP68)
Système de verrouillage automatique Push-Pull
7 tailles
Insert étagé
Inserts de la série S
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.