Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
14
Wire Size/AWG
20 - 18
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
7.60 - 8.00 mm
Size
4E

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
14
Contact Termination Low voltage
Crimp
Insert configuration value
4E.314 - 14 Low Voltage
Insulator
Y: PEEK for crimp contacts
Rated current
9 A
Test voltage (kV DC)
3
Contact Dia.
1.3
Wire Size/AWG
20 - 18

Form & Material

Shell style / Model id
PSA - Fixed receptacle, nut fixing, cable collet
Socket / Receptacle
Fixed Panel Front Mounted
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
Hermaphroditic keying (half moon insert) with female pin 1
Colour
Grey
Weight
194.26 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Test and Measurement
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
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
7.60 - 8.00 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/e/types/4_314_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/e/models/psa.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/keys/herm.gif

Dimensions

A B e E L M S1 S2 S3
mm. 37 41.5 M30x1.5 9 75.5 6.5 28.5 19 36
in. 1.46 1.63 0.35 2.97 0.26 1.12 0.75 1.42
E - Outdoor Stepped Insert
E - Outdoor Stepped Insert
Environnements extérieurs/exposés (IP68)
Système de verrouillage automatique Push-Pull
7 tailles
Insert étagé
Inserts de la série S
Caractéristiques principales
Environnements extérieurs/exposés (IP68)
Système de verrouillage automatique Push-Pull
7 tailles
Insert étagé
Inserts de la série S
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.