Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
1
Wire Size/AWG
16 - 8
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
2.60 - 22.60 mm
Size
3E

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
1
Contact Termination Low voltage
Solder
Insert configuration value
3E.160 - 1 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
65 A
Test voltage (kV DC)
2.4
Contact Dia.
6
Wire Size/AWG
16 - 8

Form & Material

Shell style / Model id
HGP - Fixed receptacle, nut fixing, watertight or vacuum-tight
Socket / Receptacle
Fixed Panel Front Mounted
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
Circular, female
Colour
Grey
Variant
Watertight unmated (connector to device)
Weight
77.29 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP68
Endurance
5000 mating cycles
Temperature range
-20°C / +80°C
Climatical Category
20/80/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Pressure
30 bars
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Jacket cable outside diameter [mm]
2.60 - 22.60 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/e/types/3_160_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/e/models/hgp.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/keys/circ.gif

Dimensions

B e E L M S1 S3 A
mm. 34 M24x1.0 15.5 39.5 6 22.5 30 31
in. 1.34 0.61 1.56 0.24 0.89 1.18 1.22
E - Outdoor Stepped Insert
E - Outdoor Stepped Insert
Environnements extérieurs/exposés (IP68)
Système de verrouillage automatique Push-Pull
7 tailles
Insert étagé
Inserts de la série S
Caractéristiques principales
Environnements extérieurs/exposés (IP68)
Système de verrouillage automatique Push-Pull
7 tailles
Insert étagé
Inserts de la série S
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.