Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
8
Wire Size/AWG
30 - 22
Plug
Plug - Elbow
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
7.10 - 7.50 mm
Size
2E

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
8
Contact Termination Low voltage
Solder
R (max)
4.8 mOhm
Insert configuration value
2E.308 - 8 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
9 A
Test voltage (kV DC)
1.2
Max. Solid Conductor
0.34 mm^2 (AWG 22)
Bucket Dia.
0.8 mm (0.031in)
Contact Dia.
0.9 mm (0.0354in)
Wire Size/AWG
30 - 22

Form & Material

Shell style / Model id
FLM - Elbow (90°) plug with cable collet
Plug
Elbow
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
Hermaphroditic keying (half moon insert) with male pin 1
Colour
Grey
Weight
48.48 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Test and Measurement
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
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
7.10 - 7.50 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/e/types/2_308_m.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/e/models/flm.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/keys/herm.gif

Dimensions

A H L M
mm. 16 40 51 35
in. 0.63 1.57 2.01 1.38
E - Outdoor Stepped Insert
E - Outdoor Stepped Insert
Environnements extérieurs/exposés (IP68)
Système de verrouillage automatique Push-Pull
7 tailles
Insert étagé
Inserts de la série S
Caractéristiques principales
Environnements extérieurs/exposés (IP68)
Système de verrouillage automatique Push-Pull
7 tailles
Insert étagé
Inserts de la série S
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.