Recevez le même niveau de qualité pour vos assemblages de câbles que vous attendez des connecteurs Push-Pull de LEMO.
- Accueil
- Solutions
- ORIGINALS
- E - Outdoor Stepped Insert
- FGG.6E.884.CLAC235
Electrical Configuration
- Number of contacts Low Voltage
- 38
- Contact Termination Low voltage
- Solder
- Nb of contacts Coax
- 4
- Contact Termination Coax - Conductor fixing
- Solder
- Contact Termination Coax – Screen fixing
- Collet
- Insulator
- L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
- Cable type
- RG 59 B/U, RG 302 /U, RG 400 /U
Form & Material
- Shell style / Model id
- FG - Straight plug, cable collet
- Plug
- Straight
- Housing material
- Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
- Locking system
- Push-pull
- Keying
- Hermaphroditic keying (half moon insert) with male pin 1
- Colour
- Grey
- Weight
- 835.82 g
Environment
- Technical domain
- Energy and Industrial, Test and Measurement
- Environmental sealing (IP rating)
- IP68
- Endurance
- 5000 mating cycles
- Temperature range
- -55°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)
- Climatical Category
- 50/175/21
- Humidity (max)
- <=95% [at 60 deg C /140 F]
- Shielding (min)
- 95 dB (10 MHz)
- Shielding (min)
- 80 dB (1 GHz)
- Shock Resistance
- 100 g [ 6 ms]
- Vibration
- 15 g [10 Hz - 2000 Hz]
- Salt Spray Corrosion
- >1000 hr
Cable fixation
- Cable termination protection
- Standard back nut (no additional protection)
- Fixation type
- Cable collet
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 22.10 - 23.00 mm
Technical plans

Dimensions
A | L | S2 | M | |
---|---|---|---|---|
mm. | 47 | 118 | 38 | 89 |
in. | 1.85 | 4.65 | 1.5 | 3.5 |
E - Outdoor Stepped Insert

Caractéristiques principales
- Environnements extérieurs/exposés (IP68)
- Système de verrouillage automatique Push-Pull
- 7 tailles
- Insert étagé
- Inserts de la série S

Nous contacter

Vous avez
un projet
ambitieux?
Quelque soit vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.