Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
12
Number of contacts High Voltage
2
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
12.10 - 12.80 mm
Size
4E

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
12
Contact Termination Low voltage
Solder
Number of contacts High Voltage
2
Contact Termination High voltage
Solder
Insert configuration value
4E.742 - 2 High V. 12 Low V.
Insulator
J: PEEK/PEEK
Rated current
LV 7, HV 15 A
Test voltage LV Ue (kV rms)
3
Working voltage HV contact - Us (kV rms)
2.1
Important recommendation
Please use heatshrink to guarantee High Voltage performance.

Form & Material

Shell style / Model id
FFA - Straight plug, cable collet and nut for fitting a bend relief
Plug
Straight
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
Hermaphroditic keying (half moon insert) with male pin 1
Colour
Grey
Variant
Nut for fitting a bend relief
Weight
139.52 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Test and Measurement
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
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Cable termination protection
For cable bend relief
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
12.10 - 12.80 mm
E - Outdoor Stepped Insert
E - Outdoor Stepped Insert
Environnements extérieurs/exposés (IP68)
Système de verrouillage automatique Push-Pull
7 tailles
Insert étagé
Inserts de la série S
Caractéristiques principales
Environnements extérieurs/exposés (IP68)
Système de verrouillage automatique Push-Pull
7 tailles
Insert étagé
Inserts de la série S
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.