Image for illustrative purpose only
Nb of contacts Triax
1
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
10.60 - 12.00 mm
Size
4E

Electrical Configuration

Nb of contacts Triax
1
Contact Termination Triax
Solder
Insert configuration value
4E.675 - 1 Triax (75 Ohm)
Insulator
T: PTFE
Rated current
15 A
Impedance
75 Ohm
OHM
75
VSWR
1.01 + 0.14 * f/GHz
Vtest
1500 V (AC), 2120 V (DC)
Cable type
Belden 8215,8232A,HF-2426,Triax 8 Nokia,375 029 LEDE, Belden 9267,8233A, Triax 11 Nokia,466 140 LEDE

Form & Material

Shell style / Model id
FFA - Straight plug, cable collet and nut for fitting a bend relief
Plug
Straight
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
Circular, male
Colour
Grey
Variant
Nut for fitting a bend relief
Weight
150.8 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP66
Endurance
5000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatical Category
55/175/21
F ret (min)
90 N
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
85 dB (10 MHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Cable termination protection
For cable bend relief
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
10.60 - 12.00 mm
E - Outdoor Stepped Insert
E - Outdoor Stepped Insert
Environnements extérieurs/exposés (IP68)
Système de verrouillage automatique Push-Pull
7 tailles
Insert étagé
Inserts de la série S
Caractéristiques principales
Environnements extérieurs/exposés (IP68)
Système de verrouillage automatique Push-Pull
7 tailles
Insert étagé
Inserts de la série S
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.