Image for illustrative purpose only
Nb of contacts Triax
1
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
3.60 - 4.00 mm
Size
2E

Electrical Configuration

Nb of contacts Triax
1
Contact Termination Triax
Solder
Insert configuration value
2E.675 - 1 Triax (75 Ohm)
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
6 A
Impedance
75 Ohm
OHM
75
VSWR
1.02 + 0.07 * f/GHz
Vtest
1200 V (AC), 1690 V (DC)
Cable type
Belden 8215,8232A,HF-2426,Triax 8 Nokia,375 029 LEDE, RGT 179
Contact Dia.
0.9 mm (0.035in)

Form & Material

Shell style / Model id
FFA - Straight plug, cable collet
Plug
Straight
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
Circular, male
Colour
Grey
Weight
42.66 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Test and Measurement
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
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
3.60 - 4.00 mm
E - Outdoor Stepped Insert
E - Outdoor Stepped Insert
Environnements extérieurs/exposés (IP68)
Système de verrouillage automatique Push-Pull
7 tailles
Insert étagé
Inserts de la série S
Caractéristiques principales
Environnements extérieurs/exposés (IP68)
Système de verrouillage automatique Push-Pull
7 tailles
Insert étagé
Inserts de la série S
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.