Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
2
Wire Size/AWG
24 - 16
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
2.10 - 2.50 mm
Size
2E

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
2
Contact Termination Low voltage
Solder
R (max)
3.5 mOhm
Insert configuration value
2E.302 - 2 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
20 A
Test voltage (kV DC)
2.4
Max. Solid Conductor
1 mm^2 (AWG 16)
Max. Stranded Conductor
1 mm^2 (AWG 18)
Bucket Dia.
1.4 mm (0.055in)
Contact Dia.
1.6 mm (0.063in)
Wire Size/AWG
24 - 16

Form & Material

Shell style / Model id
FFA - Straight plug, cable collet and nut for fitting a bend relief
Plug
Straight
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
Hermaphroditic keying (half moon insert) with male pin 1
Colour
Grey
Variant
Nut for fitting a bend relief
Weight
42.99 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Test and Measurement
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
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Cable termination protection
For cable bend relief
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
2.10 - 2.50 mm
E - Outdoor Stepped Insert
E - Outdoor Stepped Insert
Environnements extérieurs/exposés (IP68)
Système de verrouillage automatique Push-Pull
7 tailles
Insert étagé
Inserts de la série S
Caractéristiques principales
Environnements extérieurs/exposés (IP68)
Système de verrouillage automatique Push-Pull
7 tailles
Insert étagé
Inserts de la série S
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.