Image for illustrative purpose only
Number of contacts High Voltage
2
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
2.60 - 22.60 mm
Size
3E

Electrical Configuration

Number of contacts High Voltage
2
Contact Termination High voltage
Solder
Insert configuration value
3E.432 - 2 High Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Test voltage LV Ue (kV rms)
-
Working voltage HV contact - Us (kV rms)
2.1

Form & Material

Shell style / Model id
ERA - Fixed receptacle, nut fixing
Socket / Receptacle
Fixed Panel Front Mounted
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
Hermaphroditic keying (half moon insert) with female pin 1
Colour
Grey
Weight
64.46 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP68
Endurance
5000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +200°C
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Jacket cable outside diameter [mm]
2.60 - 22.60 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/e/types/3_432_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/keys/herm.gif

Dimensions

A B e E L1 M S1 S3
mm. 31 34 M24x1.0 11 58 6 22.5 30
in. 1.22 1.34 0.43 2.28 0.24 0.89 1.18
E - Outdoor Stepped Insert
E - Outdoor Stepped Insert
Environnements extérieurs/exposés (IP68)
Système de verrouillage automatique Push-Pull
7 tailles
Insert étagé
Inserts de la série S
Caractéristiques principales
Environnements extérieurs/exposés (IP68)
Système de verrouillage automatique Push-Pull
7 tailles
Insert étagé
Inserts de la série S
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.