- Accueil
- Solutions
- ORIGINALS
- E - Outdoor Stepped Insert
- ERA.2E.307.SLL
Electrical Configuration
- Number of contacts Low Voltage
- 7
- Contact Termination Low voltage
- Solder
- Insert configuration value
- 2E.307 - 3 (1.3 mm) + 4 (0.9 mm) Low Voltage
- Insulator
- L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
- Rated current
- 1.3 mm : 12 A, 0.9 mm : 9 A
- Test voltage (kV DC)
- 1.2
- Bucket Dia.
- 3x1.0 mm, 4x0.8 mm
- Contact Dia.
- 3x1.3 mm, 4x0.9 mm
- Wire Size/AWG details
- 1.3 mm : 20 (AWG max), 0.9 mm : 22 (AWG max)
Form & Material
- Shell style / Model id
- ERA - Fixed receptacle, nut fixing
- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Housing material
- Stainless steel shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
- Locking system
- Push-pull
- Keying
- Hermaphroditic keying (half moon insert) with female pin 1
- Colour
- Grey
Environment
- Technical domain
- Energy and Industrial, Test and Measurement
- Environmental sealing (IP rating)
- IP68
- Endurance
- 5000 mating cycles
- Temperature range
- -55°C / +200°C
- Climatical Category
- 50/175/21
- Humidity (max)
- <=95% [at 60 deg C /140 F]
- Shielding (min)
- 95 dB (10 MHz)
- Shielding (min)
- 80 dB (1 GHz)
- Shock Resistance
- 100 g [ 6 ms]
- Vibration
- 15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Cable fixation
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 1.30 - 18.60 mm
Technical plans



Dimensions
A | B | e | E | L | M | S1 | S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm. | 25 | 27.5 | M20x1.0 | 9 | 28.5 | 5 | 18.5 | 24 |
in. | 0.98 | 1.08 | 0.35 | 1.12 | 0.2 | 0.73 | 0.94 |
E - Outdoor Stepped Insert

Caractéristiques principales
- Environnements extérieurs/exposés (IP68)
- Système de verrouillage automatique Push-Pull
- 7 tailles
- Insert étagé
- Inserts de la série S
Recommandé
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.