- Accueil
- Solutions
- ORIGINALS
- E - Outdoor Stepped Insert
- ERA.0E.902.CYK
Electrical Configuration
- Nb of contacts Thermocouple
- 4
- Contact Termination Thermocouple
- Crimp
- Insert configuration value
- 0E.902/ThC - 2 Thermocouple Pairs
- Insulator
- Y: PEEK for crimp contacts
- Rated current
- 7 A
Form & Material
- Shell style / Model id
- ERA - Fixed receptacle, nut fixing
- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Housing material
- Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
- Locking system
- Push-pull
- Keying
- Hermaphroditic keying (half moon insert) with female pin 1
- Colour
- Grey
- Weight
- 14.75 g
Environment
- Technical domain
- Energy and Industrial, Test and Measurement
- Environmental sealing (IP rating)
- IP68
- Endurance
- 5000 mating cycles
- Temperature range
- -55°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)
- Climatical Category
- 50/175/21
- Humidity (max)
- <=95% [at 60 deg C /140 F]
- Shielding (min)
- 95 dB (10 MHz)
- Shielding (min)
- 80 dB (1 GHz)
- Shock Resistance
- 100 g [ 6 ms]
- Vibration
- 15 g [10 Hz - 2000 Hz]
- Salt Spray Corrosion
- >1000 hr
Technical plans



Dimensions
A | B | e | E | L | L1 | M | S1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm. | 18 | 19.2 | M14x1.0 | 5.5 | 19.5 | 20.5 | 4 | 12.5 |
in. | 0.71 | 0.76 | 0.22 | 0.77 | 0.81 | 0.16 | 0.49 |
E - Outdoor Stepped Insert

Caractéristiques principales
- Environnements extérieurs/exposés (IP68)
- Système de verrouillage automatique Push-Pull
- 7 tailles
- Insert étagé
- Inserts de la série S
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.