- Accueil
- Solutions
- ORIGINALS
- E - Outdoor Stepped Insert
- ERA.0E.650.CTA
Electrical Configuration
- Nb of contacts Triax
- 1
- Contact Termination Triax
- Solder
- Insert configuration value
- 0E.650 - 1 Triax (50 Ohm)
- Insulator
- T: PTFE
- Rated current
- 6 A
- Impedance
- 50 Ohm
- OHM
- 50
- VSWR
- 1.03 + 0.34 * f/GHz
- Vtest
- 1200 V (AC), 1690 V (DC)
- Cable type
- RGT 178, RGT 174
Form & Material
- Shell style / Model id
- ERA - Fixed receptacle, nut fixing
- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Housing material
- Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
- Locking system
- Push-pull
- Keying
- Circular, male
- Colour
- Grey
- Weight
- 12.35 g
Environment
- Technical domain
- Energy and Industrial, Test and Measurement
- Environmental sealing (IP rating)
- IP68
- Endurance
- 5000 mating cycles
- Temperature range
- -55°C / +200°C
- Climatical Category
- 50/175/21
- Humidity (max)
- <=95% [at 60 deg C /140 F]
- Shielding (min)
- 95 dB (10 MHz)
- Shielding (min)
- 80 dB (1 GHz)
- Shock Resistance
- 100 g [ 6 ms]
- Vibration
- 15 g [10 Hz - 2000 Hz]
- Salt Spray Corrosion
- >1000 hr
Cable fixation
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 1.00 - 12.60 mm
Technical plans



Dimensions
A | B | e | E | L | L1 | M | S1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm. | 18 | 19.2 | M14x1.0 | 5.5 | 19.5 | 20.5 | 4 | 12.5 |
in. | 0.71 | 0.76 | 0.22 | 0.77 | 0.81 | 0.16 | 0.49 |

- Environnements extérieurs/exposés (IP68)
- Système de verrouillage automatique Push-Pull
- 7 tailles
- Insert étagé
- Inserts de la série S
Download 3D draw - Traceparts
Download 3D draw - PARTcommunity
For proprietary reasons, our customer models are simplified and show the external features only. The internal geometry is not depicted. These 3D models are for modeling and rendering purposes only. Please use the 2D pdf and/or catalog dimensions for design and inspection purposes. Also, we are using a generic part numbering scheme using "Z" in place of missing information on the model.


Recevez le même niveau de qualité pour vos assemblages de câbles que vous attendez des connecteurs Push-Pull de LEMO.

Vous avez
un projet
ambitieux?
Quelque soit vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.