Image for illustrative purpose only
Nb of contacts Coax
1
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
1.00 - 12.60 mm
Size
0E

Electrical Configuration

Nb of contacts Coax
1
Contact Termination Coax - Conductor fixing
Solder
Insert configuration value
0E.250 - 1 Coax (50 Ohm)
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
6 A
Impedance
50 Ohm
OHM
50
VSWR
1.02 + 0.25 * f/GHz
Vtest
3000 V (AC), 4200 V (DC)
Cable type
RG 178 B/U, RG 196 A/U, RG 188 A/U, RG 316 B/U, RG 174 A/U, HF-2114, RG 122 /U
Bucket Dia.
1 mm (0.039in)
Contact Dia.
0.9 mm (0.035in)

Form & Material

Shell style / Model id
ERA - Fixed receptacle, nut fixing
Socket / Receptacle
Fixed Panel Front Mounted
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
Circular, female
Colour
Grey
Weight
11.4 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Test and Measurement
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
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Jacket cable outside diameter [mm]
1.00 - 12.60 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/e/types/0_250_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/e/models/era.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/keys/circ.gif

Dimensions

A B e E L L1 M S1
mm. 18 19.2 M14x1.0 5.5 19.5 20.5 4 12.5
in. 0.71 0.76 0.22 0.77 0.81 0.16 0.49
E - Outdoor Stepped Insert
E - Outdoor Stepped Insert
Environnements extérieurs/exposés (IP68)
Système de verrouillage automatique Push-Pull
7 tailles
Insert étagé
Inserts de la série S
Caractéristiques principales
Environnements extérieurs/exposés (IP68)
Système de verrouillage automatique Push-Pull
7 tailles
Insert étagé
Inserts de la série S
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.