Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
4
Wire Size/AWG
22 - 14
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Rear Mounted
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
2.60 - 22.60 mm
Size
3E

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
4
Contact Termination Low voltage
Solder
Insert configuration value
3E.304 - 4 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
18 A
Test voltage (kV DC)
2.1
Bucket Dia.
1.8
Contact Dia.
2
Wire Size/AWG
22 - 14

Form & Material

Shell style / Model id
EEP - Fixed receptacle, nut fixing (back panel mounting)
Socket / Receptacle
Fixed Panel Rear Mounted
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
Hermaphroditic keying (half moon insert) with female pin 1
Colour
Grey
Weight
58.51 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Test and Measurement
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
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Jacket cable outside diameter [mm]
2.60 - 22.60 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/e/types/3_304_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/e/models/eep.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/keys/herm.gif

Dimensions

S1 A P M L E e B
mm. 22.5 30 12 4.5 34 7.5 M24x1.0 31
in. 0.89 1.18 0.47 0.18 1.34 0.3 1.22
E - Outdoor Stepped Insert
E - Outdoor Stepped Insert
Environnements extérieurs/exposés (IP68)
Système de verrouillage automatique Push-Pull
7 tailles
Insert étagé
Inserts de la série S
Caractéristiques principales
Environnements extérieurs/exposés (IP68)
Système de verrouillage automatique Push-Pull
7 tailles
Insert étagé
Inserts de la série S
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.