Image for illustrative purpose only

XBG.00.303.HLN

Number of contacts Low Voltage
3
Gender
Standard
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Elbow
Locking system
Push-pull
Size
00

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
3
Contact Termination Low voltage
PCB - Straight
Insert configuration value
00.303/XBG - 3 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
2 A
Test voltage contact-body shell
1 kV rms
Test voltage contact-contact
1 kV rms
Contact Dia.
0.5
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
XB - Elbow receptacle fixing nut for printed circuit (back panel mounting)
Socket / Receptacle
Elbow
Housing material
PPS (Polyphenylene) shell, other pieces nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass
Locking system
Push-pull
Keying
G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Weight
4.49 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP50
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
75 dB (10 MHz)
Shielding (min)
40 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>144 hr
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.