Image for illustrative purpose only

DCB.91.455.0LN

Form & Material

Shell style / Model id
DCB - Spanners for slotted nuts
Keying
No keying
Weight
16.6 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
No IP rating

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/TOOLS/spanner/DCB_91_455_0LN.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/nopic/no_key.gif

Dimensions

B L N
mm. 11 19 60
in. 0.43 0.75 2.36
Cable Assembly UK
Service d'assemblage de câbles

Recevez le même niveau de qualité pour vos assemblages de câbles que vous attendez des connecteurs Push-Pull de LEMO.

Découvrez
Nous contacter
Contact-us-1576x512.jpg

Vous avez

un projet 

ambitieux?

Quelque soit vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.

Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.