Recevez le même niveau de qualité pour vos assemblages de câbles que vous attendez des connecteurs Push-Pull de LEMO.
- Accueil
- Solutions
- ORIGINALS
- B - Indoor keyed
- FGI.1B.304.CYZD62
Electrical Configuration
- Number of contacts Low Voltage
- 4
- Insert configuration value
- 1B.304 - 4 Low Voltage
- Insulator
- Y: PEEK for crimp contacts
- Rated current
- 10 A
- Contact Dia.
- 0.9
- Number of differentiated pairs (High speed)
- 1
- Protocol
- USB 2.0 (480Mb/s)
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
Form & Material
- Shell style / Model id
- FG - Straight plug, cable collet
- Plug
- Straight
- Housing material
- Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
- Locking system
- Push-pull
- Keying
- 3 keys (alpha=42, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
- Colour
- Grey
- Variant
- Delivered without contact
Environment
- Technical domain
- Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Semiconductor, Specialties and Other, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
- Environmental sealing (IP rating)
- IP50
- Endurance
- 5000 mating cycles
- Temperature range
- -55°C / +250°C (max. temperature valid for short periods of use.)
- Climatical Category
- 50/175/21
- Humidity (max)
- <=95% [at 60 deg C /140 F]
- Shielding (min)
- 75 dB (10 MHz)
- Shielding (min)
- 40 dB (1 GHz)
- Shock Resistance
- 100 g [ 6 ms]
- Vibration
- 15 g [10 Hz - 2000 Hz]
- Salt Spray Corrosion
- >1000 hr
Cable fixation
- Cable termination protection
- Standard back nut (no additional protection)
- Fixation type
- Cable collet
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 5.30 - 6.20 mm
Technical plans


Dimensions
A | L | M | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
mm. | 12 | 43 | 32 | 10 | 9 |
in. | 0.47 | 1.69 | 1.26 | 0.39 | 0.35 |
B - Indoor keyed

Caractéristiques principales
- Système de verrouillage Push-Pull
- 8 tailles
- Jusqu'à 64 contacts
- Plusieurs clés de détrompage disponibles
- Intérieur / environnements protégés (IP50)

Nous contacter

Vous avez
un projet
ambitieux?
Quelque soit vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.