Image for illustrative purpose only

FGG.1B.903.CLTF31

Nb of contacts Thermocouple
6
Gender
Standard
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Size
1B

Electrical Configuration

Nb of contacts Thermocouple
6
Contact Termination Thermocouple
Solder
Insert configuration value
1B.903/ThC - 3 Thermocouple Pairs
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
FG - Straight plug, cable collet
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
15.61 g
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
-40°C / +80°C
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
75 dB (10 MHz)
Shielding (min)
40 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/types/B_1_306-TH-T_m.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/models/fg.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/keys/g.gif

Dimensions

A L M S1 S2
mm. 12 43 32 10 9
in. 0.47 1.69 1.26 0.39 0.35
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.