Image for illustrative purpose only

EPG.00.302.NLN

Number of contacts Low Voltage
2
Gender
Standard
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Elbow
Locking system
Push-pull
Size
00

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
2
Contact Termination Low voltage
PCB - Straight
Insert configuration value
00.302/EPG - 2 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
2 A
Test voltage contact-body shell
1 kV rms
Test voltage contact-contact
1 kV rms
Contact Dia.
0.5
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
EP - Elbow receptacle for printed circuit
Socket / Receptacle
Elbow
Housing material
Brass (nickel plated [SAE AMS QQ N 290]) shell, collet nut, latch sleeve and mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Weight
3.76 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP50
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
75 dB (10 MHz)
Shielding (min)
40 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>144 hr
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.