Image for illustrative purpose only

ECG.00.302.CLN

Number of contacts Low Voltage
2
Gender
Standard
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Rear Mounted
Locking system
Push-pull
Size
00

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
2
Contact Termination Low voltage
PCB - Straight
Insert configuration value
0.302 - 2 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
4 A
Vtest (contact-contact)
1000 V (AC), 1400 V (DC)
Vtest (contact-shell)
950 V (AC), 1340 V (DC)
Contact Dia.
0.5
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
EC - Fixed receptacle with two nuts and straight contacts for printed circuit (back panel mounting)
Socket / Receptacle
Fixed Panel Rear Mounted
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
3.15 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP50
Temperature range
-55°C / +250°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
75 dB (10 MHz)
Shielding (min)
40 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/types/00_302_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/models/ecg/ECG_1B_302_CLN/ECG_1B_302_CLN.gif

Dimensions

A B S3 M N S1 E e L
mm. 10 10.2 9 2.5 13.5 6.3 4.3 M7x0.5 16.65
in. 0.39 0.4 0.35 0.1 0.53 0.25 0.17 0.66
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.