Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
25
Wire Size/AWG
24 - 20
Gender
Reverse Gender
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Free
Locking system
Ratchet
Jacket cable outside diameter [mm]
8.35 - 16.70 mm
Size
TM

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
25
Contact Termination Low voltage
Crimp
R (max)
4.8 mOhm
Insert configuration value
TM.325 - 25 Low Voltage
Insulator
L: PEEK
Rated current
5 A
Test voltage (kV rms) Contact-contact
1.10
Test voltage (kV rms) Contact-shell
1.25
Contact retention
30 N
Max. Conductor
0.5 mm^2 (AWG 20)
Min. Conductor
0.25 mm^2 (AWG 24)
Bucket Dia.
1.1 mm (0.043in)
Contact Dia.
0.9 mm (0.035in)
Wire Size/AWG
24 - 20
Gender
Reverse Gender

Form & Material

Shell style / Model id
PM - Free receptacle with knurled grip
Socket / Receptacle
Free
Housing material
Aluminium (nickel plated [SAE AMS QQ N 290], anthracite color) shell and nut, other pieces bronze/brass
Locking system
Ratchet
Keying
X: 5 keys (alpha=100, beta=125, gamma=40, delta=20, plug: female contacts, receptacle: male contacts)
Colour
Grey
Weight
22.3 g

Environment

Technical domain
Motorsport, Security and Defence, Transportation, Aerospace and UAV
Environmental sealing (IP rating)
IP68
Endurance
3000 mating cycles
Temperature range
-20°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)
EMI Shielding EIA 364-66A
>= 80 dB (1 GHz), >=70 dB (3 GHz), >= 58 dB (6 GHz), >= 40 dB (10 GHz)
Gunfire vibration
25 Hz - 2000 Hz, 3 axis (Apache helicopter)
Humidity (max)
21 days at 95%
Lighting strike EIA 364-79
10K amps - 6 times
Shock Resistance
300 g [ 3 ms]
Thermal shock
5 cycles: -65°C to +150°C
Vibration-Random
37.8 g rms - 3 axes, 4 hr amb [50 Hz - 2000 Hz]
Vibration-Sine
30 g, 3 axes, 12 hr [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
max. 48 hr

Cable fixation

Cable termination protection
Heatshrink
Fixation type
Heatshrink
Jacket cable outside diameter [mm]
8.35 - 16.70 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/m/types/TM_325_m.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/m/models/pmn.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/m/keys/x.gif

Dimensions

A B C D Ls Lr P X
mm. 22.5 17.9 22 16.7 28.2 30.1 7.9 7.6
in. 0.89 0.7 0.87 0.66 1.11 1.19 0.31 0.3
M - Rugged Ratchet coupling
M - Rugged Ratchet coupling
Environnements difficiles (IP68)
Accouplement à rochet, forte résistance aux chocs et aux vibrations
Revêtement anthracite furtif
Construction légère et compacte
Système multi-clefs robuste avec code couleur
Caractéristiques principales
Environnements difficiles (IP68)
Accouplement à rochet, forte résistance aux chocs et aux vibrations
Revêtement anthracite furtif
Construction légère et compacte
Système multi-clefs robuste avec code couleur
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.