Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
30
Wire Size/AWG
26 - 22
Gender
Reverse Gender
Plug
Plug - Straight
Locking system
Ratchet
Jacket cable outside diameter [mm]
7.50 - 15.00 mm
Size
3M

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
30
Contact Termination Low voltage
Crimp
R (max)
6.1 mOhm
Insert configuration value
3M.330 - 30 Low Voltage
Insulator
L: PEEK
Rated current
3.5 A
Test voltage (kV rms) Contact-contact
1.10
Test voltage (kV rms) Contact-shell
1.00
Contact retention
22 N
Max. Conductor
0.34 mm^2 (AWG 22)
Min. Conductor
0.14 mm^2 (AWG 26)
Bucket Dia.
0.8 mm (0.031in)
Contact Dia.
0.7 mm (0.028in)
Wire Size/AWG
26 - 22
Gender
Reverse Gender

Form & Material

Shell style / Model id
FM - Straight plug, key (N) or keys (P, R, S, T, U, V, W and X) with knurled grip
Plug
Straight
Housing material
Aluminium (nickel plated [SAE AMS QQ N 290], anthracite color) shell and nut, other pieces bronze/brass
Locking system
Ratchet
Keying
T: 3 keys (beta=135, gamma=90, plug: female contacts, receptacle: male contacts)
Colour
Grey
Weight
1 g

Environment

Technical domain
Motorsport, Security and Defence, Transportation, Aerospace and UAV
Environmental sealing (IP rating)
IP68
Endurance
3000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)
EMI Shielding EIA 364-66A
>= 80 dB (1 GHz), >=70 dB (3 GHz), >= 58 dB (6 GHz), >= 40 dB (10 GHz)
Gunfire vibration
25 Hz - 2000 Hz, 3 axis (Apache helicopter)
Humidity (max)
21 days at 95%
Lighting strike EIA 364-79
10K amps - 6 times
Shock Resistance
300 g [ 3 ms]
Thermal shock
5 cycles: -65°C to +150°C
Vibration-Random
37.8 g rms - 3 axes, 4 hr amb [50 Hz - 2000 Hz]
Vibration-Sine
30 g, 3 axes, 12 hr [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
max. 48 hr

Cable fixation

Cable termination protection
Heatshrink
Fixation type
Heatshrink
Jacket cable outside diameter [mm]
7.50 - 15.00 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/m/types/3m_330_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/m/models/fmn.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/m/keys/t.gif

Dimensions

A B C D Ls Lr P X
mm. 19.6 16 19.2 15 24.5 24.5 3.9 7.1
in. 0.77 0.63 0.76 0.59 0.96 0.96 0.15 0.28
M - Rugged Ratchet coupling
M - Rugged Ratchet coupling
Environnements difficiles (IP68)
Accouplement à rochet, forte résistance aux chocs et aux vibrations
Revêtement anthracite furtif
Construction légère et compacte
Système multi-clefs robuste avec code couleur
Caractéristiques principales
Environnements difficiles (IP68)
Accouplement à rochet, forte résistance aux chocs et aux vibrations
Revêtement anthracite furtif
Construction légère et compacte
Système multi-clefs robuste avec code couleur
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.