Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
4
Nb of contacts Coax
1
Gender
Standard
Plug
Plug - Straight
Locking system
Ratchet
Jacket cable outside diameter [mm]
6.50 - 13.00 mm
Size
2M

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
4
Contact Termination Low voltage
Crimp
Nb of contacts Coax
1
Insert configuration value
2M.X04 - 1 Coax Type C + 2 Low Voltage 1.3 mm + 2 Low Voltage 0.9 mm
Insulator
R: PEEK (mixed multipole)
Test voltage contact-body shell
1.05 kV rms
Test voltage contact-contact
0.75 kV rms
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
FM - Straight plug, key (N) or keys (P, R, S, T, U, V, W and X) with knurled grip
Plug
Straight
Housing material
Aluminium (nickel plated [SAE AMS QQ N 290], anthracite color) shell and nut, other pieces bronze/brass
Locking system
Ratchet
Keying
N: 3 keys (beta=165, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Variant
Delivered without coaxial contacts
Weight
9.3 g

Environment

Technical domain
Motorsport, Security and Defence, Transportation, Aerospace and UAV
Environmental sealing (IP rating)
IP68
Temperature range
-55°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)
EMI Shielding EIA 364-66A
>= 80 dB (1 GHz), >=70 dB (3 GHz), >= 58 dB (6 GHz), >= 40 dB (10 GHz)
Gunfire vibration
25 Hz - 2000 Hz, 3 axis (Apache helicopter)
Humidity (max)
21 days at 95%
Lighting strike EIA 364-79
10K amps - 6 times
Shock Resistance
300 g [ 3 ms]
Thermal shock
5 cycles: -65°C to +150°C
Vibration-Random
37.8 g rms - 3 axes, 4 hr amb [50 Hz - 2000 Hz]
Vibration-Sine
30 g, 3 axes, 12 hr [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
max. 48 hr

Cable fixation

Cable termination protection
Heatshrink
Fixation type
Heatshrink
Jacket cable outside diameter [mm]
6.50 - 13.00 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/m/types/2m_x04_m.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/m/models/fmn_2m_x04.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/m/keys/n.gif

Dimensions

A B C D Ls Lr P X
mm. 17.6 14 17.2 13 24.5 24.5 3.9 7.1
in. 0.69 0.55 0.68 0.51 0.96 0.96 0.15 0.28
M - Rugged Ratchet coupling
M - Rugged Ratchet coupling
Environnements difficiles (IP68)
Accouplement à rochet, forte résistance aux chocs et aux vibrations
Revêtement anthracite furtif
Construction légère et compacte
Système multi-clefs robuste avec code couleur
Caractéristiques principales
Environnements difficiles (IP68)
Accouplement à rochet, forte résistance aux chocs et aux vibrations
Revêtement anthracite furtif
Construction légère et compacte
Système multi-clefs robuste avec code couleur
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.