Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
66
Wire Size/AWG
26 - 22
Gender
Reverse Gender
Plug
Plug - Straight
Locking system
Ratchet
Jacket cable outside diameter [mm]
14.25 - 28.50 mm
Size
5M

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
66
Contact Termination Low voltage
Crimp
Insert configuration value
5M.366_44 - 44 (0.7 mm) + 22 (1.3 mm) Low Voltage
Insulator
R: PEEK (mixed multipole)
Rated current
0.7 mm : 3 A, 1.3 mm : 6 A
Test voltage (kV rms) Contact-contact
0.7 mm : 1.65 kV, 1.3 mm : 1.95 kV
Test voltage (kV rms) Contact-shell
0.7 mm : 2.70 kV, 1.3 mm : 1.80 kV
Bucket Dia.
44x0.87 mm, 22x1.6 mm
Contact Dia.
44x0.7 mm, 22x1.3 mm
Wire Size/AWG
26 - 22
Gender
Reverse Gender

Form & Material

Shell style / Model id
FG - Straight plug with arctic grip
Plug
Straight
Housing material
Aluminium (nickel plated [SAE AMS QQ N 290], anthracite color) shell and nut, other pieces bronze/brass
Locking system
Ratchet
Keying
X: 5 keys (alpha=100, beta=125, gamma=40, delta=20, plug: female contacts, receptacle: male contacts)
Colour
Grey
Weight
45.32 g

Environment

Technical domain
Motorsport, Security and Defence, Transportation, Aerospace and UAV
Environmental sealing (IP rating)
IP68
Endurance
3000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)
EMI Shielding EIA 364-66A
>= 80 dB (1 GHz), >=70 dB (3 GHz), >= 58 dB (6 GHz), >= 40 dB (10 GHz)
Gunfire vibration
25 Hz - 2000 Hz, 3 axis (Apache helicopter)
Humidity (max)
21 days at 95%
Lighting strike EIA 364-79
10K amps - 6 times
Shock Resistance
300 g [ 3 ms]
Thermal shock
5 cycles: -65°C to +150°C
Vibration-Random
37.8 g rms - 3 axes, 4 hr amb [50 Hz - 2000 Hz]
Vibration-Sine
30 g, 3 axes, 12 hr [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
max. 48 hr

Cable fixation

Cable termination protection
Heatshrink
Fixation type
Heatshrink
Jacket cable outside diameter [mm]
14.25 - 28.50 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/m/types/5m_366_44_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/m/models/fgn.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/m/keys/x.gif

Dimensions

A B C D Ls Lr P X
mm. 34.9 29.7 33.5 28.5 28.6 28.6 3.4 7.6
in. 1.37 1.17 1.32 1.12 1.13 1.13 0.13 0.3
M - Rugged Ratchet coupling
M - Rugged Ratchet coupling
Environnements difficiles (IP68)
Accouplement à rochet, forte résistance aux chocs et aux vibrations
Revêtement anthracite furtif
Construction légère et compacte
Système multi-clefs robuste avec code couleur
Caractéristiques principales
Environnements difficiles (IP68)
Accouplement à rochet, forte résistance aux chocs et aux vibrations
Revêtement anthracite furtif
Construction légère et compacte
Système multi-clefs robuste avec code couleur
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.