Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
10
Gender
Standard
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Ratchet
Size
2M

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
10
Contact Termination Low voltage
PCB - Straight
R (max)
4.8 mOhm
Insert configuration value
2M.310 - 10 Low Voltage
Insulator
L: PEEK
Rated current
8 A
Test voltage (kV rms) Contact-contact
1.8
Test voltage (kV rms) Contact-shell
1.2
Contact Dia.
0.9 mm (0.035in)
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
EG - Fixed receptacle, nut fixing, for printed circuit
Socket / Receptacle
Fixed Panel Front Mounted
Housing material
Aluminium (nickel plated [SAE AMS QQ N 290], anthracite color) shell and nut, other pieces bronze/brass
Locking system
Ratchet
Keying
N: 3 keys (beta=165, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Weight
6.53 g

Environment

Technical domain
Motorsport, Security and Defence, Transportation, Aerospace and UAV
Environmental sealing (IP rating)
IP68
Endurance
3000 mating cycles
Temperature range
-20°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)
EMI Shielding EIA 364-66A
>= 80 dB (1 GHz), >=70 dB (3 GHz), >= 58 dB (6 GHz), >= 40 dB (10 GHz)
Gunfire vibration
25 Hz - 2000 Hz, 3 axis (Apache helicopter)
Humidity (max)
21 days at 95%
Lighting strike EIA 364-79
10K amps - 6 times
Shock Resistance
300 g [ 3 ms]
Thermal shock
5 cycles: -65°C to +150°C
Vibration-Random
37.8 g rms - 3 axes, 4 hr amb [50 Hz - 2000 Hz]
Vibration-Sine
30 g, 3 axes, 12 hr [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
max. 48 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/m/types/2m_310_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/m/models/EGN_xln.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/m/keys/n.gif

Dimensions

C D e E G Ls Lr P S1 S2
mm. 17.2 6.8 M14x1.0 4.5 16.8 18.3 18.3 5.3 12.5 17
in. 0.68 0.27 0.18 0.66 0.72 0.72 0.21 0.49 0.67
M - Rugged Ratchet coupling
M - Rugged Ratchet coupling
Environnements difficiles (IP68)
Accouplement à rochet, forte résistance aux chocs et aux vibrations
Revêtement anthracite furtif
Construction légère et compacte
Système multi-clefs robuste avec code couleur
Caractéristiques principales
Environnements difficiles (IP68)
Accouplement à rochet, forte résistance aux chocs et aux vibrations
Revêtement anthracite furtif
Construction légère et compacte
Système multi-clefs robuste avec code couleur
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.