Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
1
Wire Size/AWG
1 - 1
Size
5M

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
1
Contact Termination Low voltage
Crimp
Max. Conductor High Power
50 mm^2 (AWG 1)
Min. Conductor High Power
50 mm^2 (AWG 1)
Contact Dia.
8
Wire Size/AWG
1 - 1

Form & Material

Shell style / Model id
EG - Female High Power crimp contact for 5M series
Housing material
Gold plated [ISO 27874] bronze

Environment

Technical domain
Motorsport, Security and Defence, Transportation, Aerospace and UAV
EMI Shielding EIA 364-66A
>= 80 dB (1 GHz), >=70 dB (3 GHz), >= 58 dB (6 GHz), >= 40 dB (10 GHz)
Gunfire vibration
25 Hz - 2000 Hz, 3 axis (Apache helicopter)
Humidity (max)
21 days at 95%
Lighting strike EIA 364-79
10K amps - 6 times
Shock Resistance
300 g [ 3 ms]
Thermal shock
5 cycles: -65°C to +150°C
Vibration-Random
37.8 g rms - 3 axes, 4 hr amb [50 Hz - 2000 Hz]
Vibration-Sine
30 g, 3 axes, 12 hr [10 Hz - 2000 Hz]
Note
Recommended crimping tool: Klauke K06 - K35/4
M - Rugged Ratchet coupling
M - Rugged Ratchet coupling
Environnements difficiles (IP68)
Accouplement à rochet, forte résistance aux chocs et aux vibrations
Revêtement anthracite furtif
Construction légère et compacte
Système multi-clefs robuste avec code couleur
Caractéristiques principales
Environnements difficiles (IP68)
Accouplement à rochet, forte résistance aux chocs et aux vibrations
Revêtement anthracite furtif
Construction légère et compacte
Système multi-clefs robuste avec code couleur
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.