Recevez le même niveau de qualité pour vos assemblages de câbles que vous attendez des connecteurs Push-Pull de LEMO.
- Accueil
- Solutions
- OPTIMA
- M - Rugged Ratchet coupling
- BKE.0M.200.XNV
Form & Material
- Housing material
- Aluminium (nickel plated [SAE AMS QQ N 290], anthracite color) shell and nut, other pieces bronze/brass
- Keying
- 3 keys (alpha=42, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
- Colour
- Grey
- Weight
- 1.83 g
Environment
- Technical domain
- Motorsport, Security and Defence, Transportation, Aerospace and UAV
- Environmental sealing (IP rating)
- IP68
- Temperature range
- -10°C / +130°C
- EMI Shielding EIA 364-66A
- >= 80 dB (1 GHz), >=70 dB (3 GHz), >= 58 dB (6 GHz), >= 40 dB (10 GHz)
- Gunfire vibration
- 25 Hz - 2000 Hz, 3 axis (Apache helicopter)
- Humidity (max)
- 21 days at 95%
- Lighting strike EIA 364-79
- 10K amps - 6 times
- Shock Resistance
- 300 g [ 3 ms]
- Thermal shock
- 5 cycles: -65°C to +150°C
- Vibration-Random
- 37.8 g rms - 3 axes, 4 hr amb [50 Hz - 2000 Hz]
- Vibration-Sine
- 30 g, 3 axes, 12 hr [10 Hz - 2000 Hz]
- Salt Spray Corrosion
- max. 48 hr
- Environnements difficiles (IP68)
- Accouplement à rochet, forte résistance aux chocs et aux vibrations
- Revêtement anthracite furtif
- Construction légère et compacte
- Système multi-clefs robuste avec code couleur
Download 3D draw - Traceparts
Download 3D draw - PARTcommunity
For proprietary reasons, our customer models are simplified and show the external features only. The internal geometry is not depicted. These 3D models are for modeling and rendering purposes only. Please use the 2D pdf and/or catalog dimensions for design and inspection purposes. Also, we are using a generic part numbering scheme using "Z" in place of missing information on the model.


Vous avez
un projet
ambitieux?
Quelque soit vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.