Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
64
Gender
Reverse Gender
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Rear Mounted
Locking system
Push-pull
Size
5F

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
64
Contact Termination Low voltage
PCB - Straight
Insert configuration value
5F.364 - 64 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
3 A
Vtest (contact-contact)
1350 V (AC), 1910 V (DC)
Vtest (contact-shell)
1850 V (AC), 2600 V (DC)
Gender
Reverse Gender

Form & Material

Shell style / Model id
HE - Fixed receptacle, nut fixing, for printed circuit (back panel mounting)
Socket / Receptacle
Fixed Panel Rear Mounted
Housing material
Aluminium (nickel plated [SAE AMS QQ N 290], anthracite color) shell and nut, other pieces bronze/brass
Locking system
Push-pull
Keying
5 keys (alpha=100, beta=125, gamma=40, delta=20, plug: female contacts, receptacle: male contacts)
Colour
Grey
Variant
Watertight unmated (connector to device)
Weight
6 g

Environment

Technical domain
Motorsport, Security and Defence
Environmental sealing (IP rating)
IP68
Endurance
1000 mating cycles
Temperature range
-15°C / +100°C
Climatical Category
15/200/21 (Aluminium shell)
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Pressure
5 bars
Salt Spray Corrosion
max. 48 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/f/types/5_364_m.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/f/models/he_pcb.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/f/keys/x_5.gif

Dimensions

A B e E H L M P S1 S2 X
mm. 38 38 M33x1.0 6.4 20.32 32.2 5 24 31 34 27.4
in. 1.5 1.5 0.25 0.8 1.27 0.2 0.94 1.22 1.34 1.08
F - Rugged Push-Pull
F - Rugged Push-Pull
Environnements sévères (IP67)
Système de verrouillage Push-Pull
Forte résistance aux chocs et aux vibrations
Système de verrouillage multiple avec code couleur
Construction légère et compacte
Revêtement anthracite furtif
Caractéristiques principales
Environnements sévères (IP67)
Système de verrouillage Push-Pull
Forte résistance aux chocs et aux vibrations
Système de verrouillage multiple avec code couleur
Construction légère et compacte
Revêtement anthracite furtif
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.