The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Electrical Configuration
Number of contacts Low Voltage
3
Contact Termination Low voltage
PCB - Straight
Insert configuration value
1F.303 - 3 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
12 A
Vtest (contact-contact)
1600 V (AC), 2250 V (DC)
Vtest (contact-shell)
1850 V (AC), 2600 V (DC)
Contact Dia.
1.3
Gender
Reverse Gender
Form & Material
Shell style / Model id
HE - Fixed receptacle, nut fixing, for printed circuit (back panel mounting)
Socket / Receptacle
Fixed Panel Rear Mounted
Housing material
Aluminium (nickel plated [SAE AMS QQ N 290], anthracite color) shell and nut, other pieces bronze/brass
Locking system
Push-pull
Keying
3 keys (beta=160, gamma=40, plug: female contacts, receptacle: male contacts)
Colour
Grey
Variant
Watertight unmated (connector to device)
Environment
Technical domain
Motorsport, Security and Defence
Environmental sealing (IP rating)
IP68
Endurance
1000 mating cycles
Temperature range
-15°C / +100°C
Climatical Category
15/200/21 (Aluminium shell)
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Pressure
5 bars
Salt Spray Corrosion
max. 48 hr
Dimensions
A
B
e
E
H
L
M
P
S1
S2
X
mm.
17
17
M13x0.75
3
7.62
21.5
3.2
14.5
11.5
14
17.5
in.
0.67
0.67
0.12
0.3
0.85
0.13
0.57
0.45
0.55
0.69
Environnements sévères (IP67)
Système de verrouillage Push-Pull
Forte résistance aux chocs et aux vibrations
Système de verrouillage multiple avec code couleur
Construction légère et compacte
Revêtement anthracite furtif
Caractéristiques principales
Environnements sévères (IP67)
Système de verrouillage Push-Pull
Forte résistance aux chocs et aux vibrations
Système de verrouillage multiple avec code couleur
Construction légère et compacte
Revêtement anthracite furtif
Service d'assemblage de câbles
Recevez le même niveau de qualité pour vos assemblages de câbles que vous attendez des connecteurs Push-Pull de LEMO.
Découvrez
Chat with us , powered by LiveChat