Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
12
Gender
Reverse Gender
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Rear Mounted
Locking system
Push-pull
Size
2F

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
12
Contact Termination Low voltage
PCB - Straight
R (max)
6.1 mOhm
Insert configuration value
2F.312 - 12 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
7 A
Vtest (contact-contact)
1650 V (AC), 2350 V (DC)
Vtest (contact-shell)
2000 V (AC), 2850 V (DC)
Contact Dia.
0.7 mm (0.028in)
Gender
Reverse Gender

Form & Material

Shell style / Model id
HE - Fixed receptacle, nut fixing, for printed circuit (back panel mounting)
Socket / Receptacle
Fixed Panel Rear Mounted
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell and nut, other pieces brass
Locking system
Push-pull
Keying
3 keys (beta=155, gamma=50, plug: female contacts, receptacle: male contacts)
Variant
Watertight unmated (connector to device)
Weight
16.36 g

Environment

Technical domain
Motorsport, Security and Defence
Environmental sealing (IP rating)
IP68
Endurance
5000 mating cycles
Temperature range
-50°C / +150°C
Climatical Category
50/175/21 (Aluminium shell)
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Pressure
5 bars
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/f/types/2_312_m.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/f/models/he_pcb.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/f/keys/s_2.gif

Dimensions

A B e E H L M P S1 S2 X
mm. 20 20 M16x1.0 3 8.89 21.5 4 14.5 14.5 17 17.5
in. 0.79 0.79 0.12 0.35 0.85 0.16 0.57 0.57 0.67 0.69
F - Rugged Push-Pull
F - Rugged Push-Pull
Environnements sévères (IP67)
Système de verrouillage Push-Pull
Forte résistance aux chocs et aux vibrations
Système de verrouillage multiple avec code couleur
Construction légère et compacte
Revêtement anthracite furtif
Caractéristiques principales
Environnements sévères (IP67)
Système de verrouillage Push-Pull
Forte résistance aux chocs et aux vibrations
Système de verrouillage multiple avec code couleur
Construction légère et compacte
Revêtement anthracite furtif
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.