Image for illustrative purpose only
Jacket cable outside diameter [mm]
5.30 - 16.00 mm
Size
3F

Form & Material

Shell style / Model id
GEC - Conical nuts
Keying
No keying
Weight
1.16 g

Environment

Technical domain
Motorsport, Security and Defence
Environmental sealing (IP rating)
No IP rating
Temperature range in water steam
+140°C

Cable fixation

Jacket cable outside diameter [mm]
5.30 - 16.00 mm
F - Rugged Push-Pull
F - Rugged Push-Pull
Environnements sévères (IP67)
Système de verrouillage Push-Pull
Forte résistance aux chocs et aux vibrations
Système de verrouillage multiple avec code couleur
Construction légère et compacte
Revêtement anthracite furtif
Caractéristiques principales
Environnements sévères (IP67)
Système de verrouillage Push-Pull
Forte résistance aux chocs et aux vibrations
Système de verrouillage multiple avec code couleur
Construction légère et compacte
Revêtement anthracite furtif
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.