Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
64
Gender
Standard
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Rear Mounted
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
7.10 - 30.20 mm
Size
5F

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
64
Contact Termination Low voltage
Crimp
Insert configuration value
5F.364 - 64 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
3 A
Vtest (contact-contact)
1350 V (AC), 1910 V (DC)
Vtest (contact-shell)
1850 V (AC), 2600 V (DC)
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
EH - Fixed receptacle, nut fixing (back panel mounting, printed circuit mounting possible)
Socket / Receptacle
Fixed Panel Rear Mounted
Housing material
Aluminium (nickel plated [SAE AMS QQ N 290], anthracite color) shell and nut, other pieces bronze/brass
Locking system
Push-pull
Keying
5 keys (alpha=95, beta=115, gamma=35, delta=25, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Weight
55.97 g

Environment

Technical domain
Motorsport, Security and Defence
Environmental sealing (IP rating)
IP67
Endurance
1000 mating cycles
Temperature range
-15°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatical Category
15/200/21 (Aluminium shell)
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
max. 48 hr

Cable fixation

Jacket cable outside diameter [mm]
7.10 - 30.20 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/f/types/5_364_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/f/models/eh.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/f/keys/w_5.gif

Dimensions

A B e E N M P S1 S2
mm. 38 38 M33x1.0 6.4 28.4 5 24 31 34
in. 1.5 1.5 0.25 1.12 0.2 0.94 1.22 1.34
F - Rugged Push-Pull
F - Rugged Push-Pull
Environnements sévères (IP67)
Système de verrouillage Push-Pull
Forte résistance aux chocs et aux vibrations
Système de verrouillage multiple avec code couleur
Construction légère et compacte
Revêtement anthracite furtif
Caractéristiques principales
Environnements sévères (IP67)
Système de verrouillage Push-Pull
Forte résistance aux chocs et aux vibrations
Système de verrouillage multiple avec code couleur
Construction légère et compacte
Revêtement anthracite furtif
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.