Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
4
Gender
Reverse Gender
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Rear Mounted
Locking system
Push-pull
Size
FF

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
4
Contact Termination Low voltage
PCB - Straight
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
2 A
Contact Dia.
0.5
Gender
Reverse Gender

Form & Material

Shell style / Model id
ECN - Fixed receptacle with 2 nuts key (N) or key (S), protruding shell (back panel mounting)
Socket / Receptacle
Fixed Panel Rear Mounted
Locking system
Push-pull
Keying
3 keys (alpha=42, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Weight
3.32 g

Environment

Technical domain
Motorsport, Security and Defence
Environmental sealing (IP rating)
IP50
F - Rugged Push-Pull
F - Rugged Push-Pull
Environnements sévères (IP67)
Système de verrouillage Push-Pull
Forte résistance aux chocs et aux vibrations
Système de verrouillage multiple avec code couleur
Construction légère et compacte
Revêtement anthracite furtif
Caractéristiques principales
Environnements sévères (IP67)
Système de verrouillage Push-Pull
Forte résistance aux chocs et aux vibrations
Système de verrouillage multiple avec code couleur
Construction légère et compacte
Revêtement anthracite furtif
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.