The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Form & Material
Shell style / Model id
BFG - Cap for plug (G key)
Housing material
Aluminium (nickel plated [SAE AMS QQ N 290], anthracite color) shell and nut, other pieces bronze/brass
Keying
3 keys (alpha=42, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Weight
4.34 g
Environment
Technical domain
Motorsport, Security and Defence
Environmental sealing (IP rating)
IP67
Temperature range
-15°C / +135°C
Climatical Category
15/200/21 (Aluminium shell)
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
max. 48 hr
Cable fixation
Jacket cable outside diameter [mm]
5.30 - 14.00 mm
Environnements sévères (IP67)
Système de verrouillage Push-Pull
Forte résistance aux chocs et aux vibrations
Système de verrouillage multiple avec code couleur
Construction légère et compacte
Revêtement anthracite furtif
Caractéristiques principales
Environnements sévères (IP67)
Système de verrouillage Push-Pull
Forte résistance aux chocs et aux vibrations
Système de verrouillage multiple avec code couleur
Construction légère et compacte
Revêtement anthracite furtif
Service d'assemblage de câbles
Recevez le même niveau de qualité pour vos assemblages de câbles que vous attendez des connecteurs Push-Pull de LEMO.
Découvrez
Chat with us , powered by LiveChat