Image for illustrative purpose only

PHL.1L.306.KLLC60Z

Number of contacts Low Voltage
6
Wire Size/AWG
32 - 24
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Free
Locking system
Push-pull
Size
1L

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
6
Contact Termination Low voltage
Solder
Rated current
7 A
Contact Dia.
0.7
Wire Size/AWG
32 - 24

Form & Material

Shell style / Model id
PH - Free socket, cable collet and nut for fitting a bend relief
Socket / Receptacle
Free
Housing material
Brass (black chrome) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
Hermaphroditic keying (half moon insert) with female pin 1
Variant
Nut for fitting a bend relief
Weight
24.67 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP66
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
https://web.lemo.com/img/Illustrations/l/models/phg_z.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/keys/herm.gif

Dimensions

A L S2
mm. 15 45 9
in. 0.59 1.77 0.35
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.