Image for illustrative purpose only

FGL.1L.306.KLAC60Z

Number of contacts Low Voltage
6
Wire Size/AWG
32 - 24
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Size
1L

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
6
Contact Termination Low voltage
Solder
Rated current
7 A
Contact Dia.
0.7
Wire Size/AWG
32 - 24

Form & Material

Shell style / Model id
FG - Straight plug, cable collet and nut for fitting a bend relief
Plug
Straight
Housing material
Brass (black chrome) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
Hermaphroditic keying (half moon insert) with male pin 1
Variant
Nut for fitting a bend relief
Weight
22.67 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP66
Temperature range
-55°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Cable termination protection
For cable bend relief
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.