Image for illustrative purpose only

GRA.00.269.GG

Size
00

Form & Material

Shell style / Model id
GRA - Insulating washer
Housing material
Polyamide, grey
Keying
No keying
Weight
0.06 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
No IP rating
Temperature range
-40°C / +90°C

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/accy/gra_G.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/nopic/no_key.gif

Dimensions

A B L M S T
mm. 10 8.8 1.8 1 6.4 8
in. 0.39 0.35 0.07 0.04 0.25 0.31
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.