Image for illustrative purpose only

FVN.2V.650.TLAC75

Nb of contacts Triax
1
Plug
Plug - Straight
Locking system
Threaded
Jacket cable outside diameter [mm]
7.10 - 7.50 mm
Size
2V

Electrical Configuration

Nb of contacts Triax
1
Contact Termination Triax
Solder
Insert configuration value
2V.650 - 1 Triax (50 Ohm)
OHM
50

Form & Material

Shell style / Model id
FVN - Straight plug, cable collet
Plug
Straight
Locking system
Threaded
Keying
Circular, male
Colour
Grey
Weight
55.74 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP68
Endurance
1000 mating cycles
Temperature range
-20°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatical Category
20/200/21
Shielding (min)
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Pressure
30 bars

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
7.10 - 7.50 mm
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.