Image for illustrative purpose only

BFA.2V.100.SAZ

Locking system
Threaded
Size
2V

Form & Material

Shell style / Model id
BFA - Cap for plug
Housing material
Stainless steel shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
Locking system
Threaded
Keying
3 keys (alpha=42, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Weight
30.39 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP68
Temperature range
-20°C / +135°C
Climatical Category
20/200/21
Pressure
30 bars

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/CAPS/V/BFA_V.gif

Dimensions

A B e L N S1
mm. 23.5 6 M20x1.0 17.5 85 22
in. 0.93 0.24 0.69 3.35 0.87
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.