Image for illustrative purpose only

FFB.4A.675.CTCC13

Nb of contacts Triax
1
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Size
4A

Electrical Configuration

Nb of contacts Triax
1
Contact Termination Triax
Crimp
Insert configuration value
4A.675 - 1 Triax (75 Ohm)
Insulator
T: PTFE
Rated current
6 A
Impedance
75 Ohm
OHM
75
Vtest
1200 V (AC), 1690 V (DC)

Form & Material

Shell style / Model id
FFB - Straight plug with safety ring and cable collet
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
Circular, male
Colour
Grey
Weight
200.09 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP61
Endurance
5000 mating cycles
Climatical Category
55/175/21
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
https://web.lemo.com/img/Illustrations/4a/types/4_675_m.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/4a/models/ffb.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/keys/circ.gif

Dimensions

A L M
mm. 29 91 62
in. 1.14 3.58 2.44
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.