Image for illustrative purpose only

EHN.4A.675.CTL

Nb of contacts Triax
1
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Push-pull
Size
4A

Electrical Configuration

Nb of contacts Triax
1
Contact Termination Triax
Solder
Insert configuration value
4A.675 - 1 Triax (75 Ohm)
Insulator
T: PTFE
Rated current
6 A
Impedance
75 Ohm
OHM
75
Vtest
1200 V (AC), 1690 V (DC)

Form & Material

Shell style / Model id
EHN - Fixed receptacle with visible shell and tag, nut fixing
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
Circular, female
Colour
Grey
Weight
116.39 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP61
Endurance
5000 mating cycles
Climatical Category
55/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/4a/types/4_675_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/4a/models/ehn.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/keys/circ.gif

Dimensions

A M e L
mm. 28 31.8 M25x1.0 51
in. 1.1 1.25 2.01
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.